Soluzioni di valvole di controllo per applicazioni di riduzione della pressione dell'urea

Blue Background with Urea Fertilizer in Chemical Plant
Panoramica

Maggiore affidabilità nelle applicazioni di urea

L'urea è un composto a base di nitrogeno molto importante che viene prodotto combinando ammoniaca e anidride carbonica a temperature e pressioni elevate. Sebbene il processo di sintesi dell'urea possa variare da impianto a impianto, le condizioni di processo sono in genere simili. L'applicazione di controllo del livello di scarico dell'urea è soggetta a forti cadute di pressione e richiede valvole di controllo altamente ingegnerizzate, realizzate con leghe speciali in grado di resistere a un'intensa corrosione. La valvola di controllo Fisher™ EHU di Emerson ha caratteristiche specifiche per garantire una lunga durata e una manutenzione semplificata.