In un impianto o una struttura di produzione, valvole che funzionano male possono causare direttamente emissioni fuggitive. Le aziende devono considerare l'impatto cumulativo di queste emissioni provenienti dalle centinaia, se non migliaia, di valvole presenti in un impianto tipico. I modelli di valvole fuori produzione e specificati in modo errato incidono negativamente sulla redditività e mettono a rischio il personale dell'impianto, la comunità e l'ambiente.
Non perderti questo webinar ricco di informazioni in cui gli esperti di valvole Emerson tratteranno i seguenti argomenti:
- Il legame tra valvole mal funzionanti ed emissioni fuggitive.
- I tipi di sanzioni per inadempienza a cui sono soggette le aziende, con particolare attenzione al mercato nordamericano.
- Principali sfide relative alle valvole, tra cui i principali problemi legati alla tecnologia obsoleta, ai cicli ad alta frequenza, ai cicli termici, ai fluidi difficili, all'accessibilità e ai rischi di tempi di inattività.
- Caratteristiche da considerare quando si aggiornano valvole di emissione.
- Una rassegna delle varie tecnologie valvolari volte a prevenire o ridurre le emissioni fuggitive nelle operazioni di upstream, midstream e downstream/raffinazione nel settore petrolifero e del gas.