L'etilene è una delle sostanze chimiche più diffuse al mondo, un elemento fondamentale alla base di innumerevoli prodotti di uso quotidiano, dalla plastica ai detergenti, dalle vernici ai componenti per automobili. Poiché è un prodotto petrolchimico fondamentale, il suo impatto si estende a quasi tutti i settori industriali. Emerson è stata per decenni all'avanguardia nell'innovazione della produzione di etilene. Le nostre soluzioni avanzate per le valvole, tecnologie di automazione e lunga esperienza nel settore aiutano i produttori a ottenere operazioni più sicure, maggiore efficienza e minore impatto ambientale. Con la promozione di trasformazione digitale e sostenibilità, riduciamo i rischi e consentiamo ai produttori di ottimizzare le prestazioni, tagliare i costi e soddisfare le crescenti esigenze di un mercato in rapida evoluzione.
Impianti di produzione dell'etilene: uno sguardo ai principali fattori di rischio
Le operazioni di un impianto di produzione di etilene sono caratterizzate da rischi significativi e potenziali pericoli che richiedono un'attenzione rigorosa. L'approccio strutturato di Emerson offre strategie comprovate per l'individuazione, la gestione e la mitigazione di questi rischi, dando priorità a sicurezza, affidabilità e integrità operativa in ogni fase della lavorazione.
Volume di emissioni elevato: idrocarburi gassosi e liquidi infiammabili
- Tenuta ermetica: verificare che tutti i raccordi e le guarnizioni, comprese le guarnizioni delle valvole, siano conformi ai requisiti per la sicurezza e le emissioni fuggitive.
- Rilevamento: implementare sistemi di rilevamento delle perdite robusti e programmi di ispezione.
- Risposta alle emergenze: sviluppare ed eseguire piani di risposta alle emergenze completi, compresi i percorsi e le procedure di evacuazione.
- Manutenzione e formazione: programmi di manutenzione regolari e formazione del personale sulla movimentazione sicura di materiali infiammabili.
Gestione delle condizioni estreme: temperatura e pressione
- Controllo della temperatura e DPI: implementare sistemi di monitoraggio della temperatura avanzati e dotare il personale di dispositivi di protezione individuale (DPI) specializzati per gestire in sicurezza il caldo o il freddo estremi.
- Materiali durevoli: utilizzare un isolamento adeguato e selezionare materiali di costruzione progettati in modo specifico per resistere a variazioni di temperatura significative.
- Scarico della pressione & ispezione: installare e gestire valvole di sicurezza per la pressione per prevenire le sovrapressioni, oltre a condurre ispezioni regolari su tutti i sistemi a pressione.
- Formazione per le pressioni elevate: fornire una formazione completa agli operatori sui rischi e sulle procedure di movimentazione sicura per le attrezzature ad alta pressione.
Corrosione
- Materiali resistenti alla corrosione: utilizzare per la costruzione materiali resistenti alla corrosione, quando possibile.
- Rivestimenti interni ed esterni: applicare rivestimenti protettivi interni ed esterni alle attrezzature più esposte.
- Ispezione e monitoraggio: implementare ispezioni regolari e sistemi di monitoraggio, come i test dello spessore a ultrasuoni, per rilevare i primi segni di corrosione.
Complessità delle operazioni
- Procedure operative standard (SOP): sviluppare procedure operative standard complete e chiare per tutte le operazioni.
- Formazione e certificazione: accertarsi che tutto il personale sia adeguatamente formato e certificato per gestire la complessità delle operazioni.
- Automazione dei processi: implementare sistemi di automazione dei processi che eliminino gli errori umani e semplifichino la complessità delle operazioni.
Prodotti per la produzione di etilene ad alte prestazioni
Questi attuatori e valvole sono progettati per ottimizzare i tempi di funzionamento e prolungare gli intervalli di manutenzione, aiutando a raggiungere in tutta sicurezza gli obiettivi di produttività.
Preparazione della materia prima
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Panoramica del processo di un impianto di produzione di etilene
La panoramica evidenzia le fasi nella produzione dell'etilene, dai forni di cracking alle torri di purificazione, garantendo una trasformazione efficiente e di alta qualità dalle materie prime all'etilene. Emerson offre ai produttori di etilene soluzioni all'avanguardia per il controllo, l'isolamento e la regolazione che ottimizzano ogni fase della produzione, dal cracking alla purificazione. Le nostre tecnologie garantiscono operazioni più sicure ed efficienti per la produzione dell'etilene di alta qualità necessario per far progredire le industrie globali.
Come funziona
Cracking
Un forno riscalda una miscela controllata di nafta/etano e vapore a temperature vicine agli 800 °C per "spezzare" le loro molecole in molecole più piccole, incluso l'etilene. Il forno viene utilizzato anche per produrre vapore mediante il riscaldamento di una fonte di acqua di alimentazione della caldaia.