Fallback image
Product Image

Valvole interne per cisterne di stoccaggio di liquidi Anderson Greenwood

Valvole di isolamento a prova di guasto per cisterne a prelievo inferiore e laterale, disponibili nei modelli a perno, a maschio e con perno a montaggio laterale

Caratteristiche principali

  • Isolamento di sicurezza: il peso della pastiglia provocherà sempre la chiusura dell'ITV quando non è tenuto aperto dall'operatore.
  • I design delle pastiglie autoposizionanti garantiscono una sede perfetta indipendentemente da piccoli disallineamenti.
  • Struttura interamente in acciaio inossidabile e superficie dei giunti rotativi rivestita in PTFE garantiscono la piena compatibilità con le temperature criogeniche.
  • Elimina i dannosi carichi verso l'alto sul fondo del serbatoio limitando la forza esercitata dagli operatori di apertura e chiusura.
  • Cavi di apertura ridondanti forniti per consentire l'azionamento manuale, se necessario.
  • Valvola pilota di equalizzazione della pressione integrata nella pastiglia della valvola.