Valvole di sfiato della pressione azionate tramite pilota Anderson Greenwood Serie 90/9000
Caratteristiche principali
- Il controllo pilota mantiene elevate le forze sulla sede fino al raggiungimento del punto di pressione impostato, contribuendo a eliminare le perdite di prodotto.
- L'apertura a scatto consente l'apertura completa alla pressione impostata, consentendo impostazioni più elevate e superando i problemi di congelamento o grippaggio.
- Opzioni con piloti ad apertura rapida a scatto e piloti proporzionali ad azione modulante per adattarsi al processo.
- Ampia selezione di materiali resilienti per sedi e membrane, per soddisfare la maggior parte delle condizioni e garantire un funzionamento prolungato senza manutenzione.
- Compensazione della contropressione che consente il collegamento a sistemi a collettore chiuso senza perdita di corsa della valvola né fluttuazioni della pressione di taratura.
- L'opzione di rilevamento remoto consente un rilevamento accurato della pressione indipendentemente dalle perdite di pressione delle tubazioni di ingresso.