Fallback image
Product Image

Valvole di scarico pressione azionate tramite pilota Anderson Greenwood Serie MLCP

A simple, high performance, cost effective internally-sensed modulating large capacity pilot (MLCP) operated valve.

Valvola semplice, ad alte prestazioni ed economica, azionata mediante un pilota modulante a grande capacità (MLCP) con rilevamento interno

Caratteristiche principali

  • Grazie al montaggio rigido e integrale del pilota, non sono richieste staffe di supporto e il baricentro si abbassa.
  • Le tenute e le sedi morbide in FKM limitano le emissioni e le perdite di prodotto e riducono al minimo i costi di manutenzione.
  • Riduzione del tempo di manutenzione grazie al design semplice.
  • Gli orifizi a passaggio pieno offrono la massima capacità riducendo il numero di tubazioni delle valvole e degli altri tubi associati.
  • Il rilevamento interno contribuisce a ridurre i tempi di manutenzione, consente un design più compatto ed elimina tubazioni e raccordi.
  • L’azione modulante aiuta a ridurre le perdite di prodotto e mantiene stabile la pressione nel sistema.
  • La capacità nominale totale con sovrappressione del 10% consente di impostare pressioni di taratura più elevate e/o di usare una valvola più piccola in una data applicazione.
  • Depressurizzazione manuale mediante connessione di test sul campo.
  • Elettrovalvola normalmente chiusa in corrispondenza della connessione di test sul campo per l'apertura remota della valvola (opzionale).