Fallback image
Product Image

Valvola di scarico per capacità di riserva Anderson Greenwood

Progettato per alleviare la sovrapressione in grandi serbatoi criogenici. Consente l'attivazione delle funzionalità di emergenza in caso di condizioni avverse.

Progettata per garantire lo scarico della sovrapressione in cisterne di stoccaggio criogenico di grande volume. Include funzioni di emergenza per la protezione da condizioni avverse.

Caratteristiche principali

  • L'ampia area dell'orifizio riduce drasticamente il numero di valvole necessarie per garantire la sicurezza.
  • La sede dell'O-ring offre prestazioni a tenuta fino al 90% della pressione di taratura.
  • Una combinazione di tirante di tensione e forza della molla tiene la valvola chiusa per garantire un'apertura sicura alla pressione impostata e una chiusura a tenuta al reinserimento.
  • Completamente aperta alla pressione impostata senza necessità di sovrapressione per la capacità nominale.
  • Montaggio con flangia con faccia piana, finitura liscia.
  • La pressione di reinserimento è pari al 50% di quella impostata.