Fallback image
Product Image

Valvola con selettore di sicurezza Anderson Greenwood

Sistema con doppio dispositivo di scarico pressione che consente di passare, in modo sicuro ed efficace, dalla condizione di attività a quella di standby conservando la protezione per sovrapressione del sistema

Caratteristiche principali

  • Fornisce valori Cv elevati, con una caduta di pressione inferiore al 3% all'ingresso della PRV attiva, riducendo le vibrazioni distruttive della valvola.
  • Una penetrazione minima nel serbatoio o nel tubo riduce i costi.
  • Riduce i costi di installazione sul campo e i requisiti di spazio grazie al design compatto e preassemblato.
  • Garantisce l'isolamento del processo della PRV in standby.
  • Consente la manutenzione della PRV senza arresto del processo.
  • La valvola di sfiato sotto ciascuna PRV sfiata il processo intrappolato in modo efficace e sicuro prima della rimozione per manutenzione.