Fallback image
Product Image

Valvola di controllo angolare sanitaria 83000 Baumann™

La valvola di controllo sanitaria Baumann 83000 è eccellente per il controllo di fluidi ad alta purezza o fluidi gassosi. Un meccanismo di amplificazione della forza a basso attrito, composto da un sollevatore a rulli, produce una risoluzione di posizionamento elevata adatta per il funzionamento diretto da convertitori di segnale I/P remoti.

Caratteristiche principali

  • Il design compatto e leggero riduce i costi delle tubazioni installate.
  • Connessioni NPS 1/2 con morsetto a tre pinze standard con connessioni saldate opzionali.
  • Interno bagnato elettrolucidato rifinito a 30 Ra microinch (20 Ra microinch opzionali).
  • Autodrenante progettato per il lavaggio in loco (CIP) e la sanificazione in loco (SIP).
  • La membrana di chiusura è in acciaio inossidabile 316 lucidato; il coperchio a sgancio rapido facilita la sostituzione della membrana di chiusura.
  • Le guarnizioni in elastomero soddisfano i requisiti FDA e USP CLVI.