Fallback image
Product Image

Valvola di controllo sanitaria 84000 Baumann™

Le valvole di controllo per uso sanitario Baumann 84000 sono progettate per soddisfare i rigorosi requisiti del settore delle biotecnologie. Queste valvole sono conformi ai requisiti di 3A Sanitary Standards Inc. Grazie all'affidabile tecnologia a membrana di classe III, le valvole 84000 sono in grado di sopportare temperature elevate. La membrana dalla forma unica determina basse forze di taglio nel flusso, riducendo i possibili danni al delicato materiale organico o alterando la coerenza del prodotto finale.

Caratteristiche principali

  • Presenta superfici interne elettrolucidate.
  • USP 24 Classe VI PTFE, membrana con supporto in EPDM.
  • Progettata per cleaning-in-place (CIP) e sanitize-in-place (SIP).
  • Autodrenante nelle modalità di montaggio come da progetto.
  • Le dimensioni compatte sono ideali per spazi ridotti.
  • L'attuatore rivestito in materiale epossidico approvato dalla FDA e dotato di elementi di fissaggio in acciaio inossidabile offre la massima resistenza alla corrosione.
  • Gli attuatori invertibili sul campo a molla multipla con deadband ridotto consentono l'azionamento diretto da dispositivi di segnalazione in remoto.