Valvola di controllo sanitaria Baumann™ 87000 Flexsleev
Caratteristiche principali
- Un unico schema di flusso permette l'autodrenaggio sia delle tubazioni verticali sia di quelle orizzontali.
- I contorni di flusso a basso attrito la rendono ideale per i materiali biologici sensibili.
- La zona di flusso tra la tubazione O.D. e la posizione del corpo è adatta ai materiali con particolato fine.
- Il metodo di imbullonatura facilita lo smontaggio e il rimontaggio del corpo.
- L'attuatore rivestito in materiale epossidico e dotato di elementi di fissaggio in acciaio inossidabile offre la massima resistenza alla corrosione.