Fallback image
Product Image

Valvola di controllo sanitaria 89000 Baumann™

La valvola di controllo sanitaria 89000 Baumann™ fornisce soluzioni di controllo per vari sistemi sanitari di processo. Queste valvole soddisfano gli standard FDA e USP CLVI. Tutte le parti metalliche a contatto con il fluido sono in acciaio inossidabile S31603 e ogni valvola è fornita di serie con un attuatore in acciaio inossidabile per resistere alla corrosione da lavaggi caustici. La valvola di controllo 89000 è stata progettata per essere utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni in molti settori dove sono richieste pulizia e sterilità.

Caratteristiche principali

  • Dimensioni disponibili da NPS 1/2 a 6.
  • Gli elastomeri soddisfano gli standard FDA e USP CLVI.
  • È disponibile una finitura superficiale interna di 20 Ra.
  • Gli attuatori a membrana in acciaio inossidabile con finitura elettrolucidata sono di serie.
  • Gli attuatori sono adattati in modo ottimale alle diverse dimensioni delle valvole per adattarsi a molti processi.
  • Una robusta struttura della carcassa in acciaio inossidabile collega la valvola con il relativo attuatore e consente il montaggio del controllore digitale Fisher FIELDVUE™.
  • L'intero gruppo valvola può essere facilmente smontato per l'ispezione e la manutenzione.