Fallback image
Product Image

Attuatore elettrico SV Baumann™

L'attuatore elettrico SV Baumann è progettato specificamente per valvole di controllo a stelo scorrevole Baumann. È utilizzato per il controllo di temperatura e umidità per HVAC (acqua calda e raffreddata, vapore, glicole, ecc.), produzione di semiconduttori (camere sterili, strumenti di gestione dell'aria di reintegro, strumenti di gestione dell'aria di ricircolo, umidificazione, refrigeratori, camicie di raffreddamento e sistemi a glicole) e per diversi ambienti industriali quali produzione di tessuti, alimenti e bevande, e pneumatici.

Caratteristiche principali

  • La tecnologia multifunzione (MFT) fornisce una calibrazione automatica standard e la capacità di selezione del segnale presso la struttura o sul campo.
  • Sono disponibili le posizioni di chiusura, apertura e ultima per le modalità di guasto delle valvole.
  • Scegliere tra l'alimentazione elettrica a 24 V CA o 24 V CC.
  • È disponibile un trasmettitore del feedback relativo alla posizione dello stelo.