Fallback image
Product Image

Attuatore idraulico Bettis serie CBB per valvola a forcella

Un attuatore pneumatico che combina i punti di forza dell'attuatore serie G con dimensioni compatte, leggerezza, efficienza e costi contenuti.

Caratteristiche principali

  • Comando manuale con martinetto a vite disponibile a costo contenuto per garantire un controllo affidabile della valvola in caso di interruzione dell'alimentazione.
  • I supporti di montaggio simmetrici CBB consentono l'inversione in campo della modalità di errore dell'attuatore con ritorno a molla senza necessità di smontaggio (CW o CCW)
  • Leggero e compatto
  • Garanzia di cinque anni su materiali e difetti di lavorazione