Fallback image
Product Image

Attuatore idraulico lineare per valvole Bettis serie BLF-BLFR

Gli attuatori idraulici elicoidali per valvole possono essere azionati nelle condizioni più difficili, fornendo al contempo una soluzione compatta per l'automazione delle valvole.

Caratteristiche principali

  • Non richiede alcuna parte mobile esterna durante il funzionamento
  • Include la funzione di mantenimento della pressione in caso di variazioni termiche
  • Fornisce un'indicazione visiva diretta della posizione ed è dotato di valvola crossover integrata per le valvole a globo
  • Installazione semplificata sulla flangia intermedia della valvola a globo
  • Massima protezione contro l’ingresso di acqua, come da IP68
  • Viscosità dell'olio idraulico da 30 a 4800 Nm/da 265 a 43000 lbs/in Viscosità dell'olio idraulico da 15 a 200 cSt