Attuatore valvola idraulico a scanalature elicoidali Bettis serie BHH
Caratteristiche principali
- Grazie all'utilizzo dell'impegno a più scanalature elicoidali con scanalature reciproche sul pistone, l'uscita in coppia elevata resta costante per tutti i 90 gradi della rotazione
- Funziona nelle condizioni più difficili, dalle ubicazioni con vibrazioni sensibili agli ambienti più esposti
- Le posizioni di montaggio sono molteplici, con modelli pronti per le funzioni di controllo modulare di montaggio diretto
- Compatto e concentrico: rapporto ingombro/coppia ridotto
- Massima protezione contro l’ingresso di acqua, come da IP68
- Design crossover integrato