Attuatori idraulici elicoidali a un quarto di giro Bettis serie BHHF
Caratteristiche principali
- Grazie all'utilizzo dell'impegno a più scanalature elicoidali con scanalature reciproche sul pistone, l'uscita in coppia elevata resta costante per tutti i 90 gradi della rotazione
- Funziona nelle condizioni più difficili, dalle ubicazioni con vibrazioni sensibili agli ambienti più esposti
- Le posizioni di montaggio sono molteplici, con modelli pronti per le funzioni di controllo modulare di montaggio diretto
- Compatto e concentrico: rapporto ingombro/coppia ridotto
- Disponibile con una scelta di set di molle a 90 bar/1.500 psi o 135 bar/2.000 psi (SR1 e SR2)
- Massima protezione contro l’ingresso di acqua, come da IP68