Operatore idraulico gas per valvola lineare Bettis
Caratteristiche principali
- Controlla le condutture di gas naturale ad alta pressione in località remote e in condizioni climatiche difficili
- Tutti i modelli sono dotati di tenute per pistoni e steli a zero perdite con materiali selezionati per applicazioni specifiche
- Disponibilità di molti sistemi di controllo opzionali, compresi controllo remoto, arresto alto/basso e interruzione linea
- Garanzia di cinque anni su materiali e difetti di lavorazione
- Converte il movimento da lineare a rotativo, con coppie da 565 Nm (5.000 lb. in) a 678,000 Nm (6.000.000 lb. in)
- Fornito di serie con custodia leggere in alluminio pressofuso con la disponibilità di custodie in ferro duttile e acciaio opzionali