Attuatore idraulico Bettis serie G per valvola a forcella
Caratteristiche principali
- Funzionamento continuo in ambienti difficili, ambienti ostili e con problemi di alimentazione
- Il design modulare migliora l'efficienza, riduce l'usura e prolunga la durata
- Il dispositivo Tension-Lok™ brevettato blocca positivamente il modulo a molla per consentirne una rimozione e un'installazione sicure, impedendo il rilascio accidentale della forza della molla
- La conformità a PED 97/23/EC soddisfa i rigorosi requisiti in materia di serbatoi a pressione
- Soddisfa le specifiche IP66 e IP67M per i test di immersione e acqua ad alta pressione e garantisce un'eccellente protezione da ingresso dell'acqua e corrosione
- Disponibile in più configurazioni, con un design modulare che garantisce una manutenzione sicura in campo e la riduzione dei costi di inventario