Fallback image
Product Image

Attuatore pneumatico per valvola a forcella Bettis serie G

Un attuatore esclusivo ed estremamente affidabile per l'attuazione di valvole a sfera, a farfalla o a maschio con deflettori, smorzatori e altri meccanismi di rotazione a 90 gradi. Idoneo per l'uso in applicazioni complesse che richiedono idoneità SIL.

Caratteristiche principali

  • Funzionamento continuo in ambienti difficili, ambienti ostili e con problemi di alimentazione
  • Il design modulare migliora l'efficienza, riduce l'usura e prolunga la durata
  • Il dispositivo Tension-Lok™ brevettato blocca positivamente il modulo a molla per consentirne una rimozione e un'installazione sicure, impedendo il rilascio accidentale della forza della molla
  • La conformità a PED 97/23/EC soddisfa i rigorosi requisiti in materia di serbatoi a pressione
  • Soddisfa le specifiche IP66 e IP67M per i test di immersione e acqua ad alta pressione e garantisce un'eccellente protezione da ingresso dell'acqua e corrosione
  • Disponibile in più configurazioni, con un design modulare che garantisce una manutenzione sicura in campo e la riduzione dei costi di inventario
  • I modulo di alimentazione e molla intercambiabili consentono di invertire rapidamente la modalità a prova di guasto
  • Idoneo per l'uso in applicazioni complesse che richiedono ambienti SIL