Fallback image
Product Image

Serie M in acciaio inossidabile Bettis

La serie M in acciaio inossidabile Bettis è progettata per prestazioni affidabili negli ambienti più difficili. La struttura interamente in acciaio inossidabile resiste alla corrosione in una varietà di applicazioni impegnative, dalla lavorazione chimica all'energia, dalle acque reflue al petrolio e al gas, fino all'industria mineraria. Questo attuatore ad alte prestazioni è costruito con cilindri in acciaio inossidabile e cuscinetti del pistone in PFTE per garantire una maggiore durata e ridurre i tempi di fermo. Il design sicuro della molla non richiede strumenti speciali per disarmare le molle in modo semplice e sicuro. Questo robusto attuatore è stato progettato e costruito negli Stati Uniti per garantire prestazioni affidabili negli ambienti più difficili.

Caratteristiche principali

  • L'innovativa struttura in acciaio inossidabile offre una notevole resistenza alla corrosione interna ed esterna
  • Il design con cuscinetti di precisione elimina la banda morta nel meccanismo della forcella, fornendo la massima erogazione di coppia a inizio e fine corsa
  • L'albero di uscita in acciaio inossidabile 17-4 PH ad alta resistenza trasmette il momento e garantisce una durata di funzionamento prolungata
  • Il perno di forza e i rulli in acciaio inossidabile temprato trasferiscono la forza del pistone alla forcella per ridurre l'attrito, in modo da rendere il prodotto più duraturo e aumentare l'efficienza della trasmissione della coppia
  • I limitatori di corsa bidirezionali forniscono una regolazione accurata della rotazione della valvola
  • I cuscinetti del pistone in PTFE, le boccole del piede di biella e le boccole dell'albero di uscita durano più a lungo, riducono la manutenzione e non richiedono lubrificazione
  • L'indicatore di posizione e il puntatore dal design universale consentono il montaggio parallelo o perpendicolare
  • La struttura in acciaio inossidabile consente di montare direttamente gli interruttori di prossimità nell'alloggiamento dell’attuatore, eliminando la necessità di montare i gruppi della staffa e della camma sulla parte superiore
  • Lo slot dell'unità NAMUR mantiene un sistema compatto per i componenti azionati da accessori senza necessità di collegamenti
  • Disponibile con design a staffa simmetrica e inclinata per adattarsi all'applicazione
  • Il design del ritorno a molla non richiede strumenti speciali per disarmare le molle in modo semplice e sicuro e riduce così i tempi di fermo