Operatore elettroidraulico EHO Bettis (Smart)
Caratteristiche principali
- Utilizza un attuatore con ritorno a molla affidabile per la corsa a prova di guasto combinato con un pacchetto di alimentazione idraulica e un modulo di controllo elettronico integrato
- Progettato come soluzione di attuazione per l'arresto di emergenza che consente di interrompere il flusso del processo al rilevamento di un segnale di comando o di una perdita di alimentazione, per proteggere il personale, le apparecchiature e l'ambiente
- Funzionamento continuo in ambienti difficili, ambienti ostili e con problemi di alimentazione
- Oltre quindici avvisi e allarmi che informano gli utenti sulle anomalie del sistema
- Integrabile in sistemi con protocolli di comunicazione comuni esistenti e DCMLink
- Utilizza una corsa con ritorno a molla affidabile a prova di guasto