Sistema di protezione idraulico per testa di pozzo lineare Bettis PressureGuard
Caratteristiche principali
- Adattabile per l'uso con sistemi SCADA
- Garantisce un funzionamento affidabile della valvola quando la fonte di alimentazione esterna non è affidabile o disponibile
- Adattabile a valvole a un quarto di giro o lineari
- Design modulare per una manutenzione semplificata