Fallback image
Product Image

Attuatore elettrico per valvole Bettis Torqplus

L'attuatore elettrico TorqPlus utilizza un design modulare unico per consentire aggiornamenti semplici mediante oltre 200 diversi kit di accessori.

Caratteristiche principali

  • Cinque modelli con coppie di uscita garantite da 11 Nm a 2.260 Nm (100 in-lbs-in a 20.000 in-lbs-in)
  • Lo standard per coppie minime da 39,5 Nm a 255,3 Nm (350 lbs-in a 10.000 lbs-in) è il 100% (mai inferiore al 50% in tutte le tensioni motore disponibili)
  • Design compatto in custodie impermeabili e a prova di esplosione.
  • Il design modulare consente di aggiungere facilmente controlli e accessori come riscaldatori, freni motore, posizionatori, trasmettitori e stazioni di controllo.
  • La lubrificazione permanente riduce la frequenza degli interventi di manutenzione.
  • Ingranaggi ad alta resistenza scorrono in cuscinetti a rullini per un trasferimento di energia uniforme e una lunga durata di servizio.