Attuatore per valvole pneumatico a cremagliera Bettis Serie RPX
Caratteristiche principali
- La resistenza alla corrosione ottimale si ottiene con la custodia anodizzata, il pignone zincato/cromato, i tappi a vite con rivestimento in polvere epossidica, i pistoni cromati e i dispositivi di fissaggio in acciaio inossidabile.
- Dotato di guarnizioni o-ring, materiali di pistone e del pignone a basso attrito e grasso per una manutenzione ridotta e un ciclo di vita senza problemi.
- I doppi fine corsa consentono una regolazione di precisione delle posizioni aperta e chiusa.
- La rotazione nominale (90 gradi) prevede un intervallo regolabile di +5 e -5 gradi a ogni fine corsa.
- È disponibile un limitatore opzionale con tappo cieco.
- Le molle sono progettate in modo specifico per garantire una lunga durata.