Fallback image
Product Image

Attuatore per valvole elettrico multigiro compatto Bettis RTS CM

Un attuatore elettrico multigiro compatto non intrusivo e intelligente per le applicazioni ON/OFF e di controllo dei processi. Il design robusto e compatto offre una modulazione continua con opzioni di velocità configurabili, ampiamente utilizzate nelle valvole per i settori petrolio e gas, energetico, chimico, HVAC, idrico e delle acque reflue.

Caratteristiche principali

  • Compatto e leggero con protezione dalla corrosione Intelligente e non intrusivo On/Off (S2) e modulazione continua (S9) Velocità regolabile (2 sec - 54 sec) Tecnologia motore a c.c. senza spazzole Rotazione a passi di 90 gradi con montaggio remoto opzionale Interfaccia utente locale con funzionalità di controllo Bluetooth® wireless per la configurazione, il monitoraggio e la diagnostica Applicazione utente per dispositivi Android disponibile