Fallback image
Product Image

Attuatore per valvole elettrico lineare a prova di guasto Bettis RTS FL

Un attuatore lineare intelligente a prova di guasto non intrusivo per il controllo ON/OFF e la modulazione in applicazioni a prova di guasto. Il design robusto e compatto del ritorno meccanico a molla può essere attivato per un'azione di sicurezza in caso di perdita di alimentazione o di segnale. Senza dipendere da supercondensatori o batterie di backup, questo design all'avanguardia è ampiamente utilizzato nelle valvole per i settori petrolifero e gas, energetico, chimico, HVAC, idrico e delle acque reflue.

Caratteristiche principali

  • Intelligente e non intrusivo On/Off (S2) e modulazione continua (S9) Fino a 45 KN (10.116 lb) di spinta elettrica Funzionamento a prova di guasto azionato meccanicamente con stelo esteso o retratto Accoppiamento diretto sul dispositivo di sicurezza con l'albero valvola Velocità regolabili Attivazione del dispositivo di sicurezza selezionabile in caso di caduta del segnale di sicurezza a 24 V c.c. o dell'alimentazione principale Predisposizione per SIL3 Volantino disinnestabile opzionale  Rotazione a passi di 90 gradi con montaggio remoto opzionale Interfaccia utente locale con funzionalità di controllo Bluetooth® wireless per la configurazione, il monitoraggio e la diagnostica Applicazione utente per dispositivi Android disponibile