Fallback image
Product Image

Attuatore elettrico Bettis SCE300

Il modello SCE300 è un attuatore elettrico intelligente a un quarto di giro della famiglia di attuatori Bettis. Compatto e leggero, questo attuatore tutto in uno si adatta a tutte le caratteristiche di attuatori più grandi e pesanti grazie a un design innovativo e preciso. Il SCE300 può essere implementato per mantenere un controllo efficace delle valvole a bassa coppia, a quarto di giro e degli ammortizzatori anche negli impianti più grandi e complessi.

Caratteristiche principali

La custodia per morsettiere separata è isolata dall'elettronica e dal vano motore; solo il terminale di cablaggio è esposto durante l'installazione sul campo Interruttori di coppia standard regolabili dal 50 al 100% dell'erogazione di coppia