Fallback image
Product Image

Attuatori pneumatici lineari per valvole Bettis GVO

La serie Bettis GVO è un attuatore per valvola lineare comprovato in campo idoneo per l'automazione della maggior parte dei tipi di valvole a stelo saliente nelle applicazioni di arresto di emergenza e controllo.

Caratteristiche principali

  • Automatizza la maggior parte delle valvole a stelo saliente: a lastra, a cuneo, a lama, a saracinesca espandibile, a globo, a sfera con stelo saliente e ammortizzatori
  • Corsa estesa per ciascun modello
  • Materiali di costruzione opzionali per le applicazioni su prodotti acidi
  • Alcune opzioni disponibili sono interruttori di fine corsa, relè, solenoidi, piloti di pressione, attenuatori e comandi manuali
  • Il regolatore di corsa in alto e in basso garantisce che il pistone si arresti sull'attuatore e non sulla valvola, proteggendo la sede della valvola
  • Design di serie con piedistallo aperto; su richiesta, è disponibile con piedistallo chiuso
  • L'asta del pistone in acciaio inossidabile cromato duro e lucidato garantisce protezione dalla corrosione e minimo attrito