Attuatore idraulico per valvola lineare Bettis serie GVO
Caratteristiche principali
- Automatizza la maggior parte delle valvole a stelo saliente: a lastra, a cuneo, a lama, a saracinesca espandibile, a globo, a sfera con stelo saliente e ammortizzatori
- Corsa estesa per ciascun modello
- I tiranti esterni consentono di contenere il rilascio di energia in caso di sovrapressione
- Materiali di costruzione opzionali per le applicazioni su prodotti acidi
- Alcune opzioni disponibili sono interruttori di fine corsa, relè, solenoidi, piloti di pressione, attenuatori e comandi manuali
- Il regolatore di corsa in alto e in basso garantisce che il pistone si arresti sull'attuatore e non sulla valvola, proteggendo la sede della valvola