Attuatore pneumatico per valvole a cremagliera Bettis serie RPE
Caratteristiche principali
- La finitura elettroforetica delle molle le protegge dalla corrosione, oltre a offrire una buona resistenza chimica contro la maggior parte di sostanze basiche, acide, alcaline, solventi e oli a temperature normali
- Custodia e tappi sono protetti da un trattamento di cromatura e anodizzazione prima della verniciatura
- Eccellente durata meccanica esterna
- Pignoni in alluminio di grado elevato e anodizzato, che ha superato un test di 1000 ore di esposizione a spruzzi di salsedine
- Sono disponibili opzionalmente pignoni in acciaio inossidabile, per garantire una maggiore resistenza alla corrosione
- I componenti esterni sono in acciaio inossidabile o in lega di acciaio con trattamento Deltatone, per ottimizzare protezione e durata