Fallback image
Product Image

Operatore elettroidraulico Bettis EHO (standard)

Attuatore per valvole di dimensioni ridotte a un quarto di giro che combina più tecnologie comprovate. L'attuatore EHO è stato progettato per applicazioni di arresto critiche in cui l'affidabilità è di importanza cruciale.

Caratteristiche principali

  • Utilizza un attuatore con ritorno a molla affidabile per la corsa a prova di guasto combinato con un pacchetto di alimentazione idraulica e un modulo di controllo elettronico integrato
  • Progettato come soluzione di attuazione per l'arresto di emergenza che consente di interrompere il flusso del processo al rilevamento di un segnale di comando o di una perdita di alimentazione, per proteggere il personale, le apparecchiature e l'ambiente
  • Funzionamento continuo in ambienti difficili, ambienti ostili e con problemi di alimentazione
  • Oltre quindici avvisi e allarmi che informano gli utenti sulle anomalie del sistema
  • Integrabile in sistemi con protocolli di comunicazione comuni esistenti e DCMLink
  • Utilizza una corsa con ritorno a molla affidabile a prova di guasto
  • Protezione ambientale: Custodia di controllo: IP68, Attuatore idraulico: IP67M, Motore: IP68, Serbatoio: IP54 (IP66 opzionale)
  • Garanzia di cinque anni su materiali e difetti di lavorazione