Fallback image
Product Image

Attuatore pneumatico CBA300 Bettis per valvola a forcella

Un attuatore pneumatico che combina i punti di forza dell'attuatore serie G con dimensioni compatte, leggerezza, efficienza e costi contenuti.

Caratteristiche principali

  • Integrabile in sistemi con protocolli di comunicazione comuni esistenti e DCMLink
  • Comando manuale con martinetto a vite disponibile a costo contenuto per garantire un controllo affidabile della valvola in caso di interruzione dell'alimentazione.
  • Montaggio ISO/DIN sul fondo per la chiusura o l'accoppiamento diretto sulla parte superiore della valvola
  • La standardizzazione NAMUR consente l'accoppiamento diretto o ravvicinato con hardware accessorio
  • Garanzia di cinque anni su materiali e difetti di lavorazione