Fallback image
Product Image

Attuatore elettrico Bettis XTE3000

Bettis XTE3000 Electric Actuator is an intelligent multi-turn actuator designed to deliver safe, reliable valve automation for demanding power, oil & gas, and process industry applications.

Il modello XTE3000 è un attuatore elettrico intelligente multigiro della famiglia di attuatori Bettis. Progettato in modo specifico per soddisfare le esigenze più complesse in termini di automazione delle valvole nei settori oil & gas, energia e processo, l'XTE3000 è conforme a un'ampia gamma di standard internazionali e rappresenta la soluzione ideale per i requisiti di sicurezza e affidabilità degli impianti.
Configurazione e diagnostica di XTE3000 con il software DCMlink: Fare clic qui

Caratteristiche principali

Non intrusivo con un pannello di comando con pulsanti di facile utilizzo per funzionamento, configurazione e diagnostica I dati di manutenzione comprendono registrazione completa dei dati interni, dati operativi, allarmi, curve di coppia delle valvole e