Fallback image
Product Image

Valvole di scarico di sicurezza a pilota Birkett Serie Safeset

Valvole di sicurezza modulanti ad apertura istantanea, azionate tramite pilota, con ugello a passaggio pieno e dimensioni in accordo a API 526

Caratteristiche principali

  • L’esclusivo design con ugello a passaggio pieno riduce le sollecitazioni della sede, le perdite di pressione in ingresso, aumenta il coefficiente di scarico e permette l'uso di materiali del corpo con specifiche minori anche per i servizi con sostanze corrosive.
  • Tutte le parti a contatto con il fluido di processo sono come minimo di acciaio inossidabile, per ridurre le contaminazioni della tenuta e prolungare la durata.
  • Il pilota non scorrevole elimina il rischio di congelamento, migliora la durata in servizio e assicura funzionamento senza problemi.
  • Possibili pressioni del sistema dal 95 al 98% della pressione impostata.
  • Capacità di sollevamento completo contro elevati livelli di contropressione.
  • Piloti ad apertura istantanea regolabili per sovrapressione pari a zero e depressurizzazione pari al 3% della pressione impostata.
  • Pilota morbido e sedi della valvola principale in una varietà di opzioni di materiale offrono una tenuta ottimale contro le perdite e riducono la necessità di manutenzione.
  • Le aree dell’orifizio regolabili nell’ambito delle 8 dimensioni del corpo standard alloggiano tutte e 21 le dimensioni di orifizio standard.
  • Il rilevamento integrale fornisce un design compatto e un’accurata rilevazione della pressione all’interno del flusso della portata.
  • L’opzione di rilevamento pilota remoto assicura il funzionamento senza problemi anche con perdite elevate della pressione di ingresso.
  • Disponibile modello a doppia uscita e a foro completo per servizi a elevata capacità.