Valvole di scarico di sicurezza Birkett Serie WB
Caratteristiche principali
- L’ugello a passaggio pieno e il sollevamento completo forniscono elevati coefficienti di scarico ed elevate capacità.
- L’ampia selezione di tipi di valvole, convenzionali o a soffietto per servizi con liquidi o gas, consente una scelta della valvola ottimale.
- L’ampia gamma di materiali fornisce soluzioni per qualsiasi applicazione.
- La struttura leggera riduce i costi di spedizione e gestione e permette di approfittare dei servizi offshore.
- L’integrità anti-perdite della sede riduce al minimo le emissioni fuggitive.
- Le parti intercambiabili permettono la semplice modifica da gas a liquido e da convenzionale a con soffietto.