Fallback image
Product Image

Valvola a saracinesca con porta Clarkson F955

Robusta valvola a saracinesca con porta bidirezionale per applicazioni su materiali abrasivi, corrosivi e con sedimenti.

Caratteristiche principali

  • Design con porte per una gestione delle fanghiglie di livello superiore.
  • Disponibilità di modelli a passaggio pieno e di versioni con sedi in poliuretano a passaggio ridotto corrispondenti ai passaggi dei tubi della linea.
  • Tenuta bidirezionale.
  • Sedi in elastomero rinforzato a doppia durezza per ridurre al minimo l’usura e assicurare la tenuta della saracinesca sotto tensione.
  • Porte di lavaggio nella versione standard.
  • Premistoppa a tensione parziale per ridurre al minimo le regolazioni periodiche.
  • Tutti gli elementi di serraggio standard in acciaio inossidabile.
  • Coperchio del mandrino e schermature del corpo nella versione standard.
  • Sede sostituibile e di facile manutenzione con guarnizione integrata della flangia.
  • Progettazione conforme a MSS SP-81.
  • Sono disponibili sedi di diversi modelli.