Valvola a ghigliottina per liquidi con sospensioni solide pesanti Clarkson KGA+
Caratteristiche principali
- La tenuta secondaria migliorata può essere lubrificata senza smontaggio, semplificando la manutenzione della valvola.
- Il design a doppia sede offre una portata e una tenuta bidirezionali, garantendo il 100% di isolamento e zero perdite a valle.
- L'assenza di ostruzioni elimina le turbolenze e riduce al minimo le cadute di pressione nella valvola, prevenendo l'accumulo di particelle solide e l'occlusione della saracinesca.
- Design del corpo della flangia completo con foratura della flangia disponibile, tra cui ASME B16.5, PN10 e PN16 (in base agli standard DIN e BS) e Tabella D ed E australiana (in base ad AS 2129).
- Design del corpo in due parti semplificato per una ricostruzione più semplice.
- Classificazione della pressione opzionale superiore possibile con materiali per la ghigliottina selezionati, fino a 200 psi