Fallback image
Product Image

Valvola a ghigliottina per liquidi con sospensioni solide Clarkson wafer Clarkson KGD

La valvola a ghigliottina Clarkson KGD tipo wafer è una valvola di isolamento bidirezionale di alta qualità progettata per garantire prestazioni, durata e affidabilità ottimali. Ideale per applicazioni e impieghi gravosi che richiedono la massima tenuta, offre la tecnologia elastomerica più recente con il design del manicotto Mark III.

Caratteristiche principali

  • Tenuta perfetta con isolamento al 100%, garantisce una totale eliminazione delle perdite a valle. 
  • Il design con doppia sede fornisce flusso e tenuta bidirezionali, per garantire un funzionamento senza problemi. 
  • L'assenza di ostruzioni nel flusso elimina le turbolenze e riduce le cadute di pressione nella valvola, prevenendo l'accumulo di particelle solide. 
  • Nella sede non sono presenti cavità che consentano un accumulo di solidi e possano impedire la chiusura completa della ghigliottina.
  • Guarnizione secondaria dinamica e autoregolante.
  • Non è necessaria una guarnizione dello stelo o della valvola a ghigliottina, eliminando quindi perdite e manutenzione della guarnizione.
  • Lubrificazione di lunga durata.
  • Non sono presenti parti in metallo a contatto con il flusso di fanghiglie.
  • Il design del telaio (giogo) adattabile, con dado dello stelo rimovibile dall’alto, può essere modificato sul campo in un cilindro dell’aria o in un ingranaggio conico senza saldatura.
  • Staffe di blocco aperte-chiuse da standard a NPS 16 (DN 400), pronte per perni di blocco opzionali forniti dal cliente o dalla fabbrica.