Valvola a ghigliottina per impieghi gravosi ASME Classe 300 Clarkson KS3
Bidirectional Class 300 design offering zero leakage performance and longer service intervals in severe duties.
Caratteristiche principali
- Flusso bidirezionale REALE e tenuta a zero perdite, per garantire che la valvola controlli efficacemente il flusso di fluido in entrambe le direzioni, senza perdite
- La pesante sede in elastomero con sagomatura di precisione a sezione trasversale offre una maggiore area superficiale per un isolamento eccellente
- La porta e la sede completamente arrotondate riducono le cadute di pressione nella valvola e favoriscono una maggiore durata nelle applicazioni su abrasivi, per migliorare le prestazioni complessive e la durata della valvola.
- Il design con corpo incapsulato previene qualsiasi perdita nell'ambiente esterno
- Il sistema di separatori brevettato, regolabile in campo previene le perdite dalla sezione superiore della valvola
- Anelli di usura standard sostituibili in ingresso e in uscita, ruotabili in Ni-Resist prolungano la durata