Fallback image
Product Image

Valvola a ghigliottina con sede a cartuccia Clarkson PCS17

Valvola a ghigliottina bidirezionale perimetrale

Caratteristiche principali

  • Costo totale di possesso ridotto con valvola a ghigliottina a zero perdite
  • La sede perimetrale bidirezionale garantisce zero perdite in caso di liquidi con sospensioni solide leggeri
  • Il substrato metallico integrale prolunga la durata della sede
  • La sede a cartuccia perimetrale drop-in può essere sostituita in linea per ridurre il costo totale di possesso
  • Acciaio inossidabile 316 monoblocco per la massima resistenza alla corrosione
  • La forcella con quattro aste semplifica la regolazione della baderna e agevola gli interventi di riparazione/sostituzione. Consente il retrofit rapido e semplice dell’attuatore.
  • Realizzata in conformità agli standard del settore, con scartamenti conformi a MSS SP-81 e design ad apertura piena in accordo alla Schedula 40.