Fallback image
Product Image

Valvole di sicurezza a molla ad azione diretta Crosby Serie H

Le valvole di sicurezza a molla ad azione diretta forniscono una protezione per sovrapressione completa per caldaie e recipienti in pressione secondo la sezione I del codice ASME, e per applicazioni di sicurezza su vapore secondo la Sezione VIII

Caratteristiche principali

  • Capacità certificate in base ad ASME/NB per il vapore.
  • Configurato e testato per il vapore.
  • Opzione “full nozzle” con flangia.
  • Sollevamento limitato per adattarsi alle singole esigenze di capacità.
  • Lunga durata di servizio.
  • Minima manutenzione.
  • Controllo della depressurizzazione e della pressione di taratura con due anelli.
  • Tenuta della sede ISOFLEX fino al 93%. Consulta la fabbrica per una tenuta della sede superiore al 93%.