Valvole di scarico pressione Crosby OMNITRIM
Caratteristiche principali
- Capacità certificate in base ad ASME/NB per aria, acqua e vapore.
- Piena conformità a tutte le principali norme globali in materia di scarico pressione, quali ASME VIII, XIII, API 527, EN4126, PED/CE e molte altre linee guida.
- La Serie 900 utilizza il design a trim singolo per le applicazioni su liquidi, gas e vapore.
- Altamente personalizzabili e adattabili alla maggior parte delle applicazioni.
- Riduzione dei costi di manutenzione grazie alle parti intercambiabili.
- Configurazione con ugello a passaggio pieno.