Fallback image
Product Image

Valvola limitatrice di pressione Crosby™ Serie EM

La valvola limitatrice di pressione Crosby serie EM offre protezione per sovrapressione dalle applicazioni più semplici a quelle più esigenti. Supportata da oltre 150 anni di esperienza ingegneristica e applicativa, il suo design versatile e robusto la rende una soluzione collaudata in tutte le applicazioni industriali.

Caratteristiche principali

  • OMNI-Trim®, trim dal design robusto, funziona su applicazioni su gas, liquidi e multifase
  • Migliore tenuta della sede
  • Azione pop per una protezione rapida e precisa per sovrapressione
  • Portata completa entro il 5% di sovrapressione
  • Design a soffietto bilanciato per un funzionamento affidabile con contropressione
  • Design semplice e modulare che ottimizza l'inventario dei pezzi di ricambio e riduce i costi