Valvola di scarico di sicurezza Crosby tipo JCE
Le valvole di scarico di sicurezza Crosby tipo JCE forniscono una protezione per sovrapressione completa per sistemi di processo a fronte di un costo di esercizio conveniente.
Caratteristiche principali
- Certificate in base a BS6759 parti 1, 2 e 3 da SAFED.
- A.D.Merkblatt (certificazione TUV).
- Sezioni VIII e XIII della normativa ASME (certificazione del Consiglio nazionale) con timbro “NB/UV”.
- Regolamento Stoomwezen A1301.
- UDT polacco.
- SQL cinese.
- Norma australiana AS1271.
- Capacità di scarico massimo con sollevamento completo.
- Valvole testate e configurate singolarmente.
- Guida superiore non a contatto col materiale, che assicura un foro della sede libero da ostruzioni.
- Rialloggiamento positivo con rivestimento in acciaio inossidabile o resiliente.
- Gamma completa di accessori.
Prodotti correlati