Dispositivo di scarico pressione Crosby tipo JQ
A combination pressure relief device designed with internal parts completely isolated from corrosive fluids and environments.
Caratteristiche principali
- Progettato in collaborazione col Chlorine Institute, Inc.
- Offre affidabilità e sicurezza superiori rispetto a una valvola di scarico pressione tradizionale.
- Le tenute a membrana di ingresso e uscita prevengono efficacemente la corrosione dei componenti interni e le emissioni fuggitive.
- Disponibili ingressi da 38 e 100 mm (1½” e 4”).
- Il modello da 38 mm (1½”) è dotato di sede metallo su metallo e flangia di ingresso speciale certificata dal Chlorine Institute.
- Per una tenuta eccezionale, sono disponibili come componenti opzionali sede con O-ring in elastomero e adattatore per flangia RF ANSI da 1½” e 300 lb.