Fallback image
Product Image

Valvola di scarico pressione/vuoto Crosby tipo PVR

Valvola di sicurezza versatile e per uso sanitario per i settori della birrificazione e delle bevande, alimentare e farmaceutico

Caratteristiche principali

  • Funzionamento con azionamento automatico.
  • Scarica la pressione in eccesso dell’aria o del gas.
  • Scarica la pressione in eccesso del liquido in assenza di polmonazione con gas o aria.
  • Progettata per prevenire la formazione di un vuoto che potrebbe causare il cedimento del serbatoio.
  • Il corpo e tutti i componenti interni sono progettati per funzionare dopo l’esposizione ai fluidi di processo e sopportare la pulizia e il lavaggio diretti con agenti sterilizzanti, sostanze corrosive, acqua o vapore.
  • Permette il drenaggio completo dopo il funzionamento e/o lavaggio e riduce al minimo il numero di fessure che potrebbero trattenere dei contaminanti o favorire il congelamento in ambienti freddi.
  • Le sedi con o-ring in FKM standard su entrambi i dischi consentono una chiusura ottimale.
  • Tutti i materiali sono resistenti alla corrosione e tutte le finiture delle superfici esposte sono controllate per una migliore rispondenza ai requisiti sanitari.
  • Cappuccio con tenuta in piombo a prova di manomissione.
  • Prodotta in conformità ai requisiti delle Sezioni VIII e XIII della normativa ASME.
  • Capacità per fluidi comprimibili certificate dagli ispettori del Consiglio nazionale per serbatoi a pressione e caldaie.