Attuatore per valvola idraulica a scanalature elicoidali serie R Dantorque
Caratteristiche principali
- Gamma di modelli per pressioni di alimentazione massime di 103 o 207 bar (1500 o 3000 psi).
- Disponibile con tre diverse opzioni per le molle per ciascuna dimensione dell'attuatore con ritorno a molla a prova di guasto
- Attuatore a duplice azione RD8: fino alla misura 8.00 con coppie di uscite fino a 8.000 Nm
- Attuatore con ritorno a molla RS8: fino alla misura 8.00 con coppie di uscite fino a 8.000 Nm
- Attuatore a duplice azione RD13: dalla misura 13.3 fino a coppie di uscite comprese tra 13.300 Nm e 406.000 Nm
- Attuatore con ritorno a molla RS13: dalla misura 13.3 fino a coppie di uscite comprese tra 13.300 Nm e 406.000 Nm