Fallback image
Product Image

Motore ad ingranaggi ad azionamento diretto pneumatico a gas EIM serie G

Attuatore pneumatico azionato a gas a più giri perfetto per applicazioni che utilizzano valvole lineari a sollevamento dello stelo od a stelo rotante.

Caratteristiche principali

  • Utilizzare pressione diretta con gas naturale per azionare una valvola della tubazione
  • Sostituisce un volantino con scatola ingranaggi con un attuatore azionato a gas in grado di generare fino a 900 ft/lb di coppia
  • Installato in quasi tutti i principali sistemi di tubazioni in tutto il mondo molto prima che altri marchi attuali fossero concepiti.
  • Le custodie degli ingranaggi vengono riempite in fabbrica con un lubrificante di alta qualità in grado di garantire prestazioni ottimali in condizioni di funzionamento specifiche
  • Il design compatto e leggero garantisce facile installazione, versatilità e manutenzione semplice.
  • Motore ad ingranaggi ad azionamento diretto a gas con una sola dimensione di custodia con rapporti di ingranaggi opzionali per modifiche di coppia e velocità
  • Azionamento con volantino assistito da ingranaggi per un facile funzionamento manuale, facilmente regolato, con valvole limitatrici azionate ad ingranaggi per chiusura affidabile e sistema di ingranaggi della camma di limite intercambiabile per adattarsi a qualsiasi tempo di corsa della valvola