Fallback image
Product Image

Attuatore per elettrovalvole EIM M2000HP

Attuatore pneumatico a giri multipli e alta pressione per le applicazioni che utilizzano valvole a stelo lineare, saliente o rotante.

Caratteristiche principali

  • È possibile alimentarlo ad aria, azoto o gas naturale con pressioni di 400 - 1480 PSI
  • Le diverse dimensioni del telaio dell'attuatore EIM (modelli 1000, 2000, 3000 e 4000) rappresentano la base di 2000HP
  • Gran parte dei componenti meccanici principali di 2000HP è intercambiabile con l'attuatore elettrico standard EIM, agevolando l'acquisto dei ricambi
  • Le custodie degli ingranaggi dell'attuatore EIM vengono riempite in fabbrica con un lubrificante di alta qualità in grado di garantire prestazioni ottimali in condizioni di funzionamento specifiche
  • La potenza del gas ad alta pressione garantisce una rapida risposta per le valvole a quarto di giro con foro di grande diametro o a saracinesca
  • Ideale per qualsiasi applicazione industriale o per le condutture che richiedono design compatto, override manuale semplice, limiti di escursione e protezione della coppia
  • Adattabile per le applicazioni a giro singolo o quarto di giro
  • Alimentazione di controllo regolata a 6,9 bar (100 psi) e pressione di alimentazione del blocco pilota e del motore massima di 102 bar (1.480 psi)